J-LMC01 06 - Straight column linear bearing - single liner type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lmc01_06.prj},{NB=J-LMC01-d3},{CODE=J-LMC01},{TYPE=Single lining},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=HRC56~},{SUR=-},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=No seal},{SYHJWD=-15~80℃},{DD=3},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bushing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Bushing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT5
Seal material
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
[mm]
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
L1
[mm]
MM
m
[mm]
D1
[mm]
GZLS
Number of rows of balls
ⁿ/ₐ
C
Basic rated load C (moving)
[N]
CO
Basic rated load Co (static)
[N]
J-LMC01-d3
J-LMC01
Single lining
GCr15
SUJ2
HRC56~
-
GCr15
Resin
No seal
-15~80 ℃
0/-0.008
7
0/-0.009
10
0/-0.12
0.0
0.0
0.0
4
88.2
108
J-LMC02-d3
J-LMC02
Single lining
GCr15
SUJ2
HRC56~
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.008
7
0/-0.009
10
0/-0.12
0.0
0.0
0.0
4
88.2
108
J-LMC06-d8
J-LMC06
Single lining
9Cr18Mo
SUS440C
HRC54~
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.009
15
0/-0.011
24
0/-0.20
15.3
1.1
14.3
4
265.0
402
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청