OFW01 - Thrust washer
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofw01.prj},{NB=OFW01-18},{CODE=OFW01},{TYPE=A},{MAT1=SPCC},{MAT2=Bronze Powder},{MAT3=PTFE},{SUR=Tinplating},{HE=-200-280},{SP=18},{TT=1.5},{TTTHE=-0.03/-0.08},{DD=20},{DDTHE=+0.25/0},{D=36},{DTHE=0/-0.25},{DD1=3.0},{DD1THE=+0.375/+0.125},{PCD=28},{PCDTHE=+0.12/-0.12},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HE
Heat resistant temperature
[°C]
SP
specification
[mm]
TT
t
[mm]
TTTHE
t tolerance
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTHE
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
DD1
D1
[mm]
DD1THE
D1 tolerance
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
PCDTHE
P.C.D tolerance
ⁿ/ₐ
OFW01-6
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
6
1.5
-0.03/-0.08
8
+0.25/0
16
0/-0.25
1.0
+0.30/+0.10
12
+0.12/-0.12
OFW01-8
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
8
1.5
-0.03/-0.08
10
+0.25/0
18
0/-0.25
1.0
+0.30/+0.10
14
+0.12/-0.12
OFW01-10
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
10
1.5
-0.03/-0.08
12
+0.25/0
24
0/-0.25
1.5
+0.375/+0.125
18
+0.12/-0.12
OFW01-12
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
12
1.5
-0.03/-0.08
14
+0.25/0
26
0/-0.25
2.0
+0.375/+0.125
20
+0.12/-0.12
OFW01-14
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
14
1.5
-0.03/-0.08
16
+0.25/0
30
0/-0.25
2.0
+0.375/+0.125
23
+0.12/-0.12
OFW01-16
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
16
1.5
-0.03/-0.08
18
+0.25/0
32
0/-0.25
2.0
+0.375/+0.125
25
+0.12/-0.12
OFW01-18
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
18
1.5
-0.03/-0.08
20
+0.25/0
36
0/-0.25
3.0
+0.375/+0.125
28
+0.12/-0.12
OFW01-20
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
20
1.5
-0.03/-0.08
22
+0.25/0
38
0/-0.25
3.0
+0.375/+0.125
30
+0.12/-0.12
OFW01-22
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
22
1.5
-0.03/-0.08
24
+0.25/0
42
0/-0.25
3.0
+0.375/+0.125
33
+0.12/-0.12
OFW01-25
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
25
1.5
-0.03/-0.08
28
+0.25/0
48
0/-0.25
4.0
+0.375/+0.125
38
+0.12/-0.12
OFW01-30
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
30
1.5
-0.03/-0.08
32
+0.25/0
54
0/-0.25
4.0
+0.375/+0.125
43
+0.12/-0.12
OFW01-35
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
35
1.5
-0.03/-0.08
38
+0.25/0
62
0/-0.25
4.0
+0.375/+0.125
50
+0.12/-0.12
OFW01-40
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
40
1.5
-0.03/-0.08
42
+0.25/0
66
0/-0.25
4.0
+0.375/+0.125
54
+0.12/-0.12
OFW01-50
OFW01
Thrust washer
Tin plating
-200-280
50
2.0
-0.03/-0.08
52
+0.25/0
78
0/-0.25
4.0
+0.375/+0.125
65
+0.12/-0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청