OBK36 - Aluminum-plastic sliding bearing: compact type/self-aligning type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/obk36.prj},{NB=OBK36-d10},{CODE=OBK36},{TYPE=Self-aligning},{MAT=Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics},{SUR=Fixing seat: anodized},{SET=-50℃/90℃},{DD=10},{LINK=website link},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/search/OBK36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
SET
Service temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
D(h8)
[mm]
DTOL
D DTOL
[mm]
L
L(h10)
[mm]
LDTOL
[mm]
L1
L1(h10)
[mm]
L1DTOL
L1
[mm]
L2
[mm]
DD1
d1(h10)
[mm]
DD2
d2(h10)
[mm]
DD3
d3(h10)
[mm]
TT1
t1(0/+0.1)
[mm]
TT2
t2(H10)
[mm]
R
[°]
DLD
Dynamic load P=5MPa
[Pa]
SLD
Static load P=35MPa
[Pa]
WET
weight
[g]
OBK36-d10
OBK36
Self-aligning
Fixed seat:aluminum alloy...
Fixing seat: anodized
-50℃/90℃
+0.088/+0.030
18
0/-0.033
29
0/-0.084
21.8
0/+0.084
5.0
18.5
17.5
15.4
1.86
1.30
13
725
5075
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청