J-OBK61 - Aluminum plastic sliding bearing seat (single piece)/closed/Precision
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/j-obk61.prj},{NB=J-OBK61-d12},{CODE=J-OBK61},{TYPE=Precision},{TYPE1=closed},{MAT=aluminium alloy},{MAT1=PTFE},{SUR=anodic oxidation},{OPE=-200°C~200°C},{DD=12},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Base material
ⁿ/ₐ
MAT1
intima material
ⁿ/ₐ
SUR
Base surface preparation
ⁿ/ₐ
OPE
Operating temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
dtol
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
HH
h
[mm]
G
[mm]
W1
[mm]
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
FMAX
dynamic load
[N]
FMAX1
Static load
[N]
WEI
weight
[g]
J-OBK61-d12
J-OBK61
Precision
closed
aluminium alloy
PTFE
anodic oxidation
-200°C~200°C
+0.043/+0.016
44
30.0
8
15
24.0
33
5.5
M5deep12
Φ4.3
39
26
3840
7680
79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청