E-OFZ01 61 - Economical oil-free bushing assembly with flange/Standard type/Built in copper alloy bushing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/e-ofz01_61.prj},{NB=E-OFZ01-d6},{CODE=E-OFZ01},{TYPE=Standard type},{TYPE1=Round flange type},{MAT=S20C},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT1=High strength brass inlaid solid lubricant},{SEAL=nothing},{DD=6},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
MAT
Fixed seat material
ⁿ/ₐ
SUR
Fixed seat surface preparation
ⁿ/ₐ
MAT1
bushing material
ⁿ/ₐ
SEAL
seal ring
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E-OFZ01-d6.
E-OFZ01
Standard type
Round flange type
S20C
Electroless nickel platin...
High strength brass inlai...
nothing
+0.022/0
12
0/-0.018
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
---
20
E-OFZ31-d6.
E-OFZ31
Standard type
Method blue type
S20C
Electroless nickel platin...
High strength brass inlai...
nothing
+0.022/0
12
0/-0.018
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
---
20
E-OFZ61-d6.
E-OFZ61
Standard type
Opposite flange type
S20C
Electroless nickel platin...
High strength brass inlai...
nothing
+0.022/0
12
0/-0.018
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
---
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청