XZQ51 - Economical type, all stainless steel joint, external thread equal diameter type, direct head
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzq51.prj},{NB=XZQ51-03},{CODE=XZQ51},{TYPE=wailuowentongjing zhijietou},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{NM=03},{R=R3/8},{A=14.0},{B=35.0},{D=11.5},{S=18.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material standard
ⁿ/ₐ
NM
Nominal model
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
XZQ51-01
XZQ51
External thread equal dia...
0Cr18Ni9
01
R1/8
10.5
27.5
5.5
12.0
XZQ51-02
XZQ51
External thread equal dia...
0Cr18Ni9
02
R1/4
13.0
32.5
8.0
15.0
XZQ51-03
XZQ51
External thread equal dia...
0Cr18Ni9
03
R3/8
14.0
35.0
11.5
18.0
XZQ51-04
XZQ51
External thread equal dia...
0Cr18Ni9
04
R1/2
16.0
40.0
15.4
22.0
XZQ51-06
XZQ51
External thread equal dia...
0Cr18Ni9
06
R3/4
17.0
43.0
20.5
28.0
XZQ51-08
XZQ51
External thread equal dia...
0Cr18Ni9
08
R1
19.0
48.0
27.0
35.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청