XZK51 - Economical type, all iron joint, external thread reducing type and direct head
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzk51.prj},{NB=XZK51-04},{CODE=XZK51},{TYPE=wailuowentongjing zhijietou},{MAT=tei},{SUR=dulanxin},{NM=04},{R=R1/2},{A=17},{B=42.0},{D=12},{S=21},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
NM
Nominal model
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
XZK51-01
XZK51
External thread with the ...
iron
Blue zinc plating
01
R1/8
10
26.0
4
12
XZK51-02
XZK51
External thread with the ...
iron
Blue zinc plating
02
R1/4
14
34.0
7
14
XZK51-03
XZK51
External thread with the ...
iron
Blue zinc plating
03
R3/8
14
35.0
9
17
XZK51-04
XZK51
External thread with the ...
iron
Blue zinc plating
04
R1/2
17
42.0
12
21
XZK51-06
XZK51
External thread with the ...
iron
Blue zinc plating
06
R3/4
20
52.0
16
27
XZK51-08
XZK51
External thread with the ...
iron
Blue zinc plating
08
R1
23
59.0
20
36
XZK51-10
XZK51
External thread with the ...
iron
Blue zinc plating
10
R1 1/4
24
63.0
27
42
XZK51-12
XZK51
External thread with the ...
iron
Blue zinc plating
12
R1 1/2
27
67.4
32
50
XZK51-16
XZK51
External thread with the ...
iron
Blue zinc plating
16
R2
27
72.0
43
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청