J-WES81 82 - Precision vacuum sucker, conventional vacuum sucker
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wes81_82_asmtab.prj},{NB=J-WES81-d50},{CODE=J-WES81},{TYPE=tan huan shi zhi jie},{OM=luo wen},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=50},{B=62.0},{M=14},{MP=1},{L1=18.0},{L2=50.3},{P=19},{S=5.8},{H1=17},{H2=12},{N=7.9-15.0},{GG=75.5},{PPATH=j-wes81_82/assem/j-wes81_82_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
TYPE
Types of
[mm]
OM
Takeover method
[mm]
SM
Suction cup material
[mm]
COLOR
Color
[mm]
DD
Disk diameter (d)
[mm]
B
B minimum unit 1
[mm]
M
Internal thread type
[mm]
MP
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
P minimum unit 1
[mm]
S
stroke
[mm]
H1
opposite
[mm]
H2
opposite
[mm]
N
Spring maximum load
[mm]
GG
Weight (reference)
[mm]
J-WES81-d15
J-WES81
Spring type direct mounti...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
15
53.0
14
1
10.0
41.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
56.0
J-WES81-d20
J-WES81
Spring type direct mounti...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
20
55.0
14
1
11.0
43.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
58.5
J-WES81-d25
J-WES81
Spring type direct mounti...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
25
56.0
14
1
12.0
44.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
59.0
J-WES81-d30
J-WES81
Spring type direct mounti...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
30
58.0
14
1
14.0
46.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
61.0
J-WES81-d40
J-WES81
Spring type direct mounti...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
40
61.5
14
1
17.5
49.8
19
5.8
17
12
7.9-15.0
69.0
J-WES81-d50
J-WES81
Spring type direct mounti...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
50
62.0
14
1
18.0
50.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
75.5
J-WES82-d15
J-WES82
Spring type direct mounti...
Thread type
F
gray
15
53.0
14
1
10.0
41.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
56.0
J-WES82-d20
J-WES82
Spring type direct mounti...
Thread type
F
gray
20
55.0
14
1
11.0
43.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
58.5
J-WES82-d25
J-WES82
Spring type direct mounti...
Thread type
F
gray
25
56.0
14
1
12.0
44.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
59.0
J-WES82-d30
J-WES82
Spring type direct mounti...
Thread type
F
gray
30
58.0
14
1
14.0
46.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
61.0
J-WES82-d40
J-WES82
Spring type direct mounti...
Thread type
F
gray
40
61.5
14
1
17.5
49.8
19
5.8
17
12
7.9-15.0
69.0
J-WES82-d50
J-WES82
Spring type direct mounti...
Thread type
F
gray
50
62.0
14
1
18.0
50.3
19
5.8
17
12
7.9-15.0
75.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청