J-WER11 - Precision type, vacuum generator, square type and standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wer11-asmtab.prj},{NB=J-WER11-D6-0.7},{CODE=J-WER11},{TYPE=X},{MAT=PBT},{D=6},{NOD=0.7},{USP1=0.5},{UIV=93},{INF=13},{COF=23.0},{WEI=46.0},{FIU=XX},{USP=0.15~0.7},{RSP=0.5},{TEM=0~60},{PPATH=j_wer11/assem/j_wer11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOD
Nozzle diameter
[mm]
USP1
use pressure
[kPa]
UIV
Ultimate vacuum
[kPa]
INF
Intake flow rate (1/min(ANR))
ⁿ/ₐ
COF
Consumption flow rate (1/min(ANR))
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
FIU
Using fluid
ⁿ/ₐ
USP
use pressure
[Pa]
RSP
Rated supply pressure
[Pa]
TEM
Operating temperature
[°C]
J-WER11-D4-0.5
J-WER11
Square / with mechanical ...
PBT
4
0.5
0.5
90
7
11.5
46.5
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WER11-D6-0.7
J-WER11
Square / with mechanical ...
PBT
6
0.7
0.5
93
13
23.0
46.0
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WER11-D6-1
J-WER11
Square / with mechanical ...
PBT
6
1.0
0.5
93
28
46.0
47.0
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WER11-D6-1.2
J-WER11
Square / with mechanical ...
PBT
6
1.2
0.5
93
38
70.0
47.5
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청