WIZ51 65 - Polyurethane block components - Standard - internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wiz51_65.prj},{NB=WIZ55-D8},{CODE=WIZ55},{TYPE=Thread flat type},{POL1=Silicone Rubber },{POL2=Shore A70},{JSX=SUS304},{D=8},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
POL1
Polyurethane briquetting material
ⁿ/ₐ
POL2
Polyurethane briquetting hardness
ⁿ/ₐ
JSX
Metal core
ⁿ/ₐ
H
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
SR
[mm]
HH
h
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
WIZ51-D8
WIZ51
Internal thread type
Ether polyurethane
Shore A90
SUS304
12
M3
1
8
4.5
5
4
7
WIZ52-D8
WIZ52
Internal thread type
Ester polyurethane
Shore A70
SUS304
12
M3
1
8
4.5
5
4
7
WIZ53-D8
WIZ53
Internal thread type
Ester polyurethane
Shore A50
SUS304
12
M3
1
8
4.5
5
4
7
WIZ54-D8
WIZ54
Internal thread type
Ester polyurethane
Shore A30
SUS304
12
M3
1
8
4.5
5
4
7
WIZ55-D8
WIZ55
Internal thread type
Silicone Rubber
Shore A70
SUS304
12
M3
1
8
4.5
5
4
7
WIZ61-D8
WIZ61
Internal thread type
Ester polyurethane
Shore A90
SUS304
12
M3
1
8
4.5
5
4
7
WIZ62-D8
WIZ62
Internal thread type
Ester polyurethane
Shore A70
SUS304
12
M3
1
8
4.5
5
4
7
WIZ63-D8
WIZ63
Internal thread type
Ester polyurethane
Shore A50
SUS304
12
M3
1
8
4.5
5
4
7
WIZ64-D8
WIZ64
Internal thread type
Ester polyurethane
Shore A30
SUS304
12
M3
1
8
4.5
5
4
7
WIZ65-D8
WIZ65
Internal thread type
Silicone Rubber
Shore A70
SUS304
12
M3
1
8
4.5
5
4
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청