WIF31 - Fixed seat, side mounting and step type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wif31.prj},{NB=WIF31-D10-T3},{CODE=WIF31},{TYPE=Side Mount Steps T Configurable},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Hard chrome},{D=10},{DTOL=0/-0.1},{T=3},{TPOOL=[3:12/1]},{TTOL=0/-0.05},{S=14},{D1=11.0},{D1TOL=+0.1/0},{A=19},{HH=5},{W=44},{H=20},{AA=8},{P=32},{DD=5.5},{DD1=9.5},{H1=5.4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
TTOL
T tolerance
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 tolerance
[mm]
A
[mm]
T1
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
AA
a
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
WIF31-D6-T3
WIF31
Side mounting step T size...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
6
0/-0.1
0/-0.05
8
6.5
+0.1/0
12
7.000
4
34
13
5
24
4.5
8.0
4.4
WIF31-D7-T3
WIF31
Side mounting step T size...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
7
0/-0.1
0/-0.05
10
8.0
+0.1/0
14
7.000
4
36
15
6
26
4.5
8.0
4.4
WIF31-D8-T3
WIF31
Side mounting step T size...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
8
0/-0.1
0/-0.05
12
9.0
+0.1/0
17
7.000
4
42
18
7
30
5.5
9.5
5.4
WIF31-D10-T3
WIF31
Side mounting step T size...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
10
0/-0.1
0/-0.05
14
11.0
+0.1/0
19
8.000
5
44
20
8
32
5.5
9.5
5.4
WIF31-D13-T4
WIF31
Side mounting step T size...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
13
0/-0.1
0/-0.05
17
14.0
+0.1/0
23
9.000
5
52
24
10
38
6.6
11.0
6.5
WIF31-D16-T5
WIF31
Side mounting step T size...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
16
0/-0.1
0/-0.05
21
18.0
+0.1/0
28
10.000
5
56
30
12
42
6.6
11.0
6.5
WIF31-D21-T6
WIF31
Side mounting step T size...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
21
0/-0.1
0/-0.05
26
23.0
+0.1/0
34
11.000
5
70
36
15
52
9.0
14.0
8.6
WIF31-D25-T8
WIF31
Side mounting step T size...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
25
0/-0.1
0/-0.05
30
27.0
+0.1/0
38
14.000
6
84
43
19
62
11.0
17.0
10.5
WIF31-D27-T12
WIF31
Side mounting step T size...
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
27
0/-0.1
0/-0.05
32
29.0
+0.1/0
40
19.000
7
84
43
19
62
11.0
17.0
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청