WHE01 33 - Floating Joint - Female Thread Type / Male Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whe01_33.prj},{NB=WHE13-M3},{CODE=WHE13},{TYPE1=Internal thread type},{TYPE2=Edge flange},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=43~48HRC},{SUR=-},{MAT3=Stainless steel spring steel},{M=3},{LINK=webxxx},{PPATH=whe01_33/assem/whe01_33_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
Surface hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Spring material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
AU
Allowable eccentricity
[mm]
AA
Allowable angle
[°]
T1
[mm]
N
Maximum load
[N]
WEIGHT
weight
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
WHE01-M3
WHE01
Internal thread type
Round flange
45
S45C
43~48HRC
Black coating
Spring steel
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
78
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE02-M3
WHE02
Internal thread type
Round flange
45
S45C
750HV~
Hard chrome plating
Stainless steel spring st...
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
78
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE03-M3
WHE03
Internal thread type
Round flange
9Cr18Mo
SUS440C
43~48HRC
-
Stainless steel spring st...
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
78
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE11-M3
WHE11
Internal thread type
Edge flange
45
S45C
43~48HRC
Black coating
Spring steel
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
51
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE12-M3
WHE12
Internal thread type
Edge flange
45
S45C
750HV~
Hard chrome plating
Stainless steel spring st...
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
51
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE13-M3
WHE13
Internal thread type
Edge flange
9Cr18Mo
SUS440C
43~48HRC
-
Stainless steel spring st...
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
51
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE21-M5
WHE21
External thread type
Round flange
45
S45C
43~48HRC
Black coating
Spring steel
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
103
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE22-M5
WHE22
External thread type
Round flange
45
S45C
750HV~
Hard chrome plating
Stainless steel spring st...
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
103
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE23-M5
WHE23
External thread type
Round flange
9Cr18Mo
SUS440C
43~48HRC
-
Stainless steel spring st...
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
103
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE31-M5
WHE31
External thread type
Edge flange
45
S45C
43~48HRC
Black coating
Spring steel
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
67
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE32-M5
WHE32
External thread type
Edge flange
45
S45C
750HV~
Hard chrome plating
Stainless steel spring st...
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
67
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE33-M5
WHE33
External thread type
Edge flange
9Cr18Mo
SUS440C
43~48HRC
-
Stainless steel spring st...
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
67
whe01_33/assem/whe01_33_a...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청