J-WJE11 21 - Precision hydraulic buffer heavy duty adjustable without impact head / with impact head
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wje11_21.prj},{NB=J-WJE11-1410},{CODE=J-WJE11},{TYPE=Heavy-duty adjustable-no impact head},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=-},{MAT4=SWP},{SUR=Blsck coating},{TEM=-10du-80du},{SPE=1410},{S=1},{LINK=webxxx},{PPATH=j-wje11_21/assem/j-wje11_21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
benti material
ⁿ/ₐ
MAT2
huosaigan material
ⁿ/ₐ
MAT3
zhuangjitou material
ⁿ/ₐ
MAT4
huanchongtanhuang material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation zhuti
ⁿ/ₐ
TEM
Temperature
ⁿ/ₐ
MPOOL
[mm]
ST
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
NME
meicizhuidaxishounengliang
[Nm]
ETC
xiaoshizhuidaxishounengliang
[Nm]
ME
zhudayouxiaozhongliang
[kg]
S
zhuigaozhuagnjisudu
[m/s]
W
Weight
[g]
J-WJE11-1410
J-WJE11
Heavy-duty adjustable-no ...
SS400
SUS304
-
SWP
Blsck coating
-10du-80du
14
10
105.0
84.0
72.0
4
0.0
0.0
19
5
20
25000
150
1
84
J-WJE21-1410
J-WJE21
Heavy-duty adjustable-wit...
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Blsck coating
-10du-80du
14
10
105.0
84.0
72.0
4
11.0
12.0
19
5
20
25000
150
4
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청