WGY11 - Two-jaw width
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgy11.prj},{NB=WGY11-16-30-0},{GJ=16},{SZXC=30},{JGKJ1=5},{JCL=45},{A=40.000},{B=45.000},{C=60.000},{D=28.000},{E=68},{F=98},{G=128},{H=26},{A11=5},{B1=10},{A21=5},{B2=7},{C1=23},{D1=1.5},{C2=3},{D2=3.0},{C3=3.000},{D3=3.0},{V=5.5},{V1=4},{K=42},{AA=10.0},{M1=8},{E21=6},{E31=5},{E41=5},{E51=5.000},{N=58},{N1=39},{N2=19},{N3=9.0},{N4=0.5},{Q=15.0},{Q1=16.5},{Q2=10},{Q3=20.5},{Q4=11.0},{L=55},{L1=22.6},{L2=25},{L3=25},{L4=43},{L5=8},{R=10},{R1=6.5},{S=19},{P=9.0},{P1=13},{CODE=WGY11},{TYPE=pingxingkaibixing kuanxing},{DZXS=shuangzuoyong},{CXKGPOOL='0','2'},{JGKJ=M5},{SYLT= kongqi},{YLFW=0.1~0.6},{HJLT=-10~60},{CFJD= ±0.1},{A1=M5},{A2=M5},{C1POOL=+0.052/0},{C2POOL=+0.025/0},{C3POOL=+0.025/0},{CXKG=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DZXS
Action form
ⁿ/ₐ
GJ
Bore diameter
[mm]
SZXC
Finger stroke
ⁿ/ₐ
JGKJ
Take over
ⁿ/ₐ
JGKJ1
Take over
[mm]
JCL
Holding force (N)
[N]
SYLT
Using fluid
ⁿ/ₐ
YLFW
Pressure range
ⁿ/ₐ
HJLT
Ambient fluid temperature ??C
[°C]
CFJD
Repeatability
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
??
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
A1
ⁿ/ₐ
A11
[mm]
B1
[mm]
A2
ⁿ/ₐ
A21
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C1POOL
c1pool
ⁿ/ₐ
D1
D1-gas source processing component
[mm]
C2
[mm]
C2POOL
c2pool
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
C3
[mm]
C3POOL
c3pool
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
K
[mm]
AA
[mm]
M1
[mm]
E2
ⁿ/ₐ
E21
[mm]
E3
ⁿ/ₐ
E31
[mm]
E4
ⁿ/ₐ
E41
[mm]
E5
ⁿ/ₐ
E51
ⁿ/ₐ
N
N (none)
[mm]
N1
[mm]
N2
No need
[mm]
N3
[mm]
N4
[mm]
Q
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
Q3
[mm]
Q4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
WEB
web
ⁿ/ₐ
WGY11-10-20-0
WGY11
Parallel opening/closing ...
Double action
10
20
M5
5
14
air
0.1~0.6
-10~60
±0.1
38.000
36.000
51.000
26.000
56
76
100
24
M4
4
8
M4
4
5
18
+0.043/0
1.5
3
+0.025/0
3.0
3.000
+0.025/0
3.0
4.5
4
34
9.0
6
M5
5
M5
5
M5
5
M4
4.000
46
31
15
8.0
0.5
12.4
12.5
8
16.8
8.4
44
18.2
20
20
34
7
9
5.5
15
7.0
10
Outer diameter clamping f...
WGY11-16-30-0
WGY11
Parallel opening/closing ...
Double action
16
30
M5
5
45
air
0.1~0.6
-10~60
±0.1
40.000
45.000
60.000
28.000
68
98
128
26
M5
5
10
M5
5
7
23
+0.052/0
1.5
3
+0.025/0
3.0
3.000
+0.025/0
3.0
5.5
4
42
10.0
8
M6
6
M5
5
M5
5
M5
5.000
58
39
19
9.0
0.5
15.0
16.5
10
20.5
11.0
55
22.6
25
25
43
8
10
6.5
19
9.0
13
Outer diameter clamping f...
WGY11-20-40-0
WGY11
Parallel opening/closing ...
Double action
20
40
M5
5
74
air
0.1~0.6
-10~60
±0.1
54.000
58.000
71.000
38.000
82
122
160
32
M6
6
12
M6
6
7
27
+0.052/0
1.5
4
+0.030/0
4.0
4.000
+0.030/0
4.0
6.6
5
52
11.0
10
M6
6
M5
5
M5
5
M6
6.000
70
46
24
10.0
1.0
15.0
20.0
10
24.0
14.0
65
28.2
30
30
54
10
11
6.5
24
12.5
17
Outer diameter clamping f...
WGY11-25-50-0
WGY11
Parallel opening/closing ...
Double action
25
50
M5
5
131
air
0.1~0.6
-10~60
±0.1
66.000
70.000
88.000
48.000
100
150
196
38
M8
8
16
M8
8
7
32
+0.052/0
1.5
4
+0.030/0
4.5
4.000
+0.030/0
4.5
9.0
5
62
12.5
12
M8
8
M5
5
M5
5
M8
8.000
81
52
29
11.5
1.0
18.5
23.5
13
27.0
18.0
76
33.2
38
40
64
12
16
6.5
29
14.0
21
Outer diameter clamping f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청