WGN01 - Aluminium alloy mini cylinder. Single rod type. No magnet / with magnet
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn01.prj},{NB=WGN01-25-25-Y-0},{CODE=WGN01},{TYPE=danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=25},{A=135},{AB=44},{AC=70},{AD=16},{AF=104},{B=34.0},{C=16},{D=10},{DA=30},{M=M22*1.5},{M1=22},{K1=33},{MA=14},{MB=21},{E=M10*1.25},{E1=10},{K2=17},{EA=22},{F=17},{FA=6},{G=29},{GA=7},{H=8},{K=8},{KA=9},{P=Rc1/8},{P1=9.728},{P2=8.566},{PA=8},{XC=25},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,350,400,450,500},{NZCS=Y},{KGSL=0},{KGSLPOOL1='0','2'},{KGSLPOOL2='0'},{HCXS=fangzhuangdian},{JGLW=Rc1/8},{SYLT=kongqi},{SYYLFW=0.1-1.0MPa},{BZNYL=1.5MPa},{GZWD=0-60},{SYSDFW=30-800},{PPATH=wgn01/assem/wgn01_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DZXS
Action form
ⁿ/ₐ
GJ
Bore diameter
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
E
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
[mm]
PA
[mm]
HCXS
Buffer shape
ⁿ/ₐ
JGLW
Take-up thread
ⁿ/ₐ
SYLT
Using fluid
ⁿ/ₐ
SYYLFW
Use pressure range MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
Guaranteed pressure resistance MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
Working temperature ??C
ⁿ/ₐ
SYSDFW
Speed range mm/s
ⁿ/ₐ
WGN01-20-25-Y-0
WGN01
Single rod type
Double action
20
131
40
70
16
102
29.0
16
8
28
M22*1.5
33
12
21
M8*1.25
13
20
12
6
29
7
6
8
9
Rc1/8
9.728
8.566
8
?¡è??¨¢???
Rc1/8
Air (filtered through a f...
0.1-1.0MPa
1.5MPa
0-60
30-800
WGN01-25-25-Y-0
WGN01
Single rod type
Double action
25
135
44
70
16
104
34.0
16
10
30
M22*1.5
33
14
21
M10*1.25
17
22
17
6
29
7
8
8
9
Rc1/8
9.728
8.566
8
?¡è??¨¢???
Rc1/8
Air (filtered through a f...
0.1-1.0MPa
1.5MPa
0-60
30-800
WGN01-32-25-Y-0
WGN01
Single rod type
Double action
32
141
44
70
16
107
39.5
16
12
30
M24*2.0
36
14
27
M10*1.25
17
22
17
6
32
8
10
10
12
Rc1/8
9.728
8.566
8
?¡è??¨¢???
Rc1/8
Air (filtered through a f...
0.1-1.0MPa
1.5MPa
0-60
30-800
WGN01-40-25-Y-0
WGN01
Single rod type
Double action
40
165
46
92
12
129
49.5
20
16
32
M30*1.5
41
14
27
M12*1.25
19
24
17
7
41
9
14
12
12
Rc1/4
13.157
11.445
11
?¡è??¨¢???
Rc1/4
Air (filtered through a f...
0.1-1.0MPa
1.5MPa
0-60
30-800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청