WGL03 - Free mounting cylinder. Single rod type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgl03.prj},{NB=WGL03-16-5-N},{CODE=WGL03},{TD=16},{STROKE=5},{BIM=N},{BUF=Rubber bumper},{NMS=0},{NMSPOOL1='0','2'},{NMSPOOL2='0'},{PPATH=wgl03/assem/wgl03_asmtpl.prj},{LINK=web xxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AFF
Action form
ⁿ/ₐ
TD
Bore diameter
[mm]
BUF
buffer
ⁿ/ₐ
TOT
Take-up thread
ⁿ/ₐ
UG
Using fluid
ⁿ/ₐ
MAXOP
?¨¢?????????????¨¢??
ⁿ/ₐ
MINOP
Minimum use pressure MPa
ⁿ/ₐ
WSP
Guaranteed pressure resistance MPa
ⁿ/ₐ
AFT
Environment and fluid temperature
ⁿ/ₐ
PWS
Piston rod speed m/s
ⁿ/ₐ
STOL
Travel tolerance
[mm]
WGO
Oil supply
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
A(CA)
[mm]
B
??
[mm]
C
[mm]
D
d
[mm]
E
E (black)
ⁿ/ₐ
GA
[mm]
GB
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
?¨®??
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
NN
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
QA
ⁿ/ₐ
R
[mm]
T
ⁿ/ₐ
S
[mm]
Z
Effective number of teeth
[mm]
NMSPOOL1
ⁿ/ₐ
NMSPOOL2
ⁿ/ₐ
WGL03-6-5-N
WGL03
Free-mounting cylinder. S...
Double action
6
Pad buffer
M5
Compressed air
0.7
0.1
1.1
-10-70
50-500
+1.0/0
???¨¨??
7.0
0.0
13
22
3
7
15.0
10.0
13
10
17
0
M3x0.5
M3x0.5??5
3.2
0.0
0.0
7
6 deep 4.8
33
46
'0','2'
'0'
WGL03-10-5-N
WGL03
Free-mounting cylinder. S...
Double action
10
Pad buffer
M5
Compressed air
0.7
0.1
1.1
-10-70
50-500
+1.0/0
???¨¨??
10.0
0.0
15
24
4
7
16.5
10.0
16
11
18
0
M4x0.7
M3x0.5??5
3.2
0.0
0.0
9
6 deep 5
36
52
'0','2'
'0'
WGL03-16-5-N
WGL03
Free-mounting cylinder. S...
Double action
16
Pad buffer
M5
Compressed air
0.7
0.1
1.1
-10-70
50-500
+1.0/0
???¨¨??
11.0
12.5
20
32
6
7
14.5
11.5
16
14
25
5
M5x0.8
M4x0.7 Depth 6
4.5
4.0
2.0
12
7.6??6.5
30
46
'0','2'
'0'
WGL03-20-5-N
WGL03
Free-mounting cylinder. S...
Double action
20
Pad buffer
M5
Compressed air
0.7
0.1
1.1
-10-70
50-500
+1.0/0
???¨¨??
12.0
14.0
26
40
8
9
19.0
12.5
19
16
30
6
M6x1.0
M5x0.8 deep 8
5.5
9.0
4.5
16
9.3 deep 8
36
55
'0','2'
'0'
WGL03-25-5-N
WGL03
Free-mounting cylinder. S...
Double action
25
Pad buffer
M5
Compressed air
0.7
0.1
1.1
-10-70
50-500
+1.0/0
???¨¨??
15.5
18.0
32
50
10
10
21.5
13.0
23
20
38
8
M8x1.25
M5x0.8 deep 8
5.5
9.0
4.5
20
9.3 deep 9
40
63
'0','2'
'0'
WGL03-32-5-N
WGL03
Free-mounting cylinder. S...
Double action
32
Pad buffer
M5
Compressed air
0.7
0.1
1.1
-10-70
50-500
+1.0/0
???¨¨??
19.5
22.0
40
62
12
11
23.0
12.5
27
24
48
10
M10x1.25
M6x1.6 deep 9
6.6
13.5
4.5
24
11??11.5
42
69
'0','2'
'0'
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청