YWLH - Heat-resistant compression spring Allowable displacement L×50%
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ywlh.prj},{NB=YWLH-D4-L5},{CODE=YWLH},{TYPE=Heat resistant type},{MAT=SUS631},{OT=Can be used at high temperature below 300°},{D=4},{L=5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Allowable displacement
ⁿ/ₐ
CO
Spring constant tolerance
ⁿ/ₐ
OT
Operating temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
SL1
Compression length
ⁿ/ₐ
F
F max
ⁿ/ₐ
N
Allowable load Nmax
ⁿ/ₐ
THCS
Spring constant
[N/mm]
YWLH-D4-L5
YWLH
Heat resistant type
SUS631
L×50%
±10%
Can be used at high tempe...
0.35
2.1
2.5
2.5
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청