YUR - Compression spring, stainless steel outer diameter reference
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yur.prj},{NB=YUR-D2-L5},{CODE=YUR},{TYPE=Outside diameter standard stainless steel type Standard type},{MAT=SUS304-WPB},{DI=L*(50-60)%},{CO=+-10%},{D=2},{L=5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Allowable displacement
ⁿ/ₐ
CO
Spring constant tolerance
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L1
Compression length
[mm]
F
Fmax
ⁿ/ₐ
N
Allowable load Nmax
ⁿ/ₐ
THCS
Spring constant NN/mm
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
YUR-D2-L5
YUR
Outside diameter standard...
SUS304-WPB
L*(50-60)%
+-10%
0.18
2.00
2.5
0.49
0.20
0/-0.5
+1.5/-1.5
E-YUR-D2-L5
E-YUR
Outside diameter standard...
SUS304-WPB
L*(50-60)%
+-10%
0.18
2.00
2.5
0.49
0.20
0/-0.5
+1.5/-1.5
J-YUR-D2-L5
J-YUR
Outside diameter standard...
SUS304-WPB
L*(50-60)%
+-10%
0.18
2.00
2.5
0.49
0.20
0/-0.5
+1.5/-1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청