YBUT - Stretch spring - heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ybut.prj},{NB=YBUT-D5-L15},{CODE=YBUT},{TYPE=Heavy duty type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{SUR=-},{AN=90°},{D=5},{L=15},{DD=0.8},{N=20.79},{N1=5.10},{LPOOL=15,20,25,30,35,40,45,50},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
AN
Hook relative angle
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
Wire diameter d
[mm]
F
Maximum displacement when dynamic load
[mm]
N
Maximum load at dynamic load
[N]
N1
Initial tension
[N]
N2
Spring constant
[N/mm]
YBUT-D3-L10
YBUT
Heavy duty type
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
90°
3
0.5
2.0
8.80
2.16
3.24
YBUT-D4-L15
YBUT
Heavy duty type
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
90°
4
0.6
4.0
11.10
2.55
2.16
YBUT-D5-L15
YBUT
Heavy duty type
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
90°
5
0.8
2.9
20.79
5.10
5.39
YBUT-D6-L20
YBUT
Heavy duty type
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
90°
6
1.0
3.7
33.15
8.60
6.57
YBUT-D8-L25
YBUT
Heavy duty type
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
90°
8
1.2
5.3
41.19
9.81
5.88
YBUT-D10-L30
YBUT
Heavy duty type
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
90°
10
1.6
5.2
77.47
20.59
10.89
YBUT-D12-L40
YBUT
Heavy duty type
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
90°
12
2.0
6.6
120.62
34.30
13.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청