J-YAWA J-YAUA - Extension Spring Ultra Light Duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/j-yawa_j-yaua.prj},{NB=J-YAWA-D2-L10},{CODE=J-YAWA},{TYPE=Super light load type, semi-circular single hook, imported type},{MAT1=spring steel},{MAT2=SWP-A},{SURFACE=-},{RELATIVE=180°},{D=2},{L=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
equivalent material
ⁿ/ₐ
SURFACE
surface treatment
ⁿ/ₐ
RELATIVE
Relative hook angle
ⁿ/ₐ
DD
wire diameter
ⁿ/ₐ
F
Under dynamic load, the maximum displacement
ⁿ/ₐ
N
During dynamic load, the maximum load
ⁿ/ₐ
TEN
initial tension
[N]
SPR
spring constant
[N/mm]
J-YAWA-D2-L10
J-YAWA
Super light load type, se...
spring steel
SWP-A
-
180°
0.20
6.7
0.69
0.13
0.08
J-YAUA-D2-L10
J-YAUA
Super light load type, se...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
180°
0.20
6.7
0.69
0.13
0.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청