FFE01 11 - Tension spring strut with flat square full tooth profile
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ffe01_11.prj},{NB=FFE01-D12-L30},{CODE=FFE01},{TYPE=quanya},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{ATTA=luomao(1ge)},{ATTAMAT=SS400},{D=12},{L=30},{LPOOL=30,35,45,55,65},{M=12},{MPOOL=M12},{DD=5.0},{W=7.0},{E=12.0},{F=5.00},{C=1.4},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
ATTAMAT
Accessory material
ⁿ/ₐ
D
Size annotation diagram
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
W
w
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
Chamfer
[mm]
FFE01-D3-L10
FFE01
Flat square
S45C
Black
1 nut - SS400
SS400
3
3
1.5
1.5
3.0
1.50
0.2
FFE01-D4-L10
FFE01
Flat square
S45C
Black
1 nut - SS400
SS400
4
4
1.5
2.5
3.5
1.75
0.3
FFE01-D5-L10
FFE01
Flat square
S45C
Black
1 nut - SS400
SS400
5
5
2.0
3.0
4.0
2.00
0.4
FFE01-D6-L15
FFE01
Flat square
S45C
Black
1 nut - SS400
SS400
6
6
2.0
3.5
5.0
2.50
0.5
FFE01-D8-L15
FFE01
Flat square
S45C
Black
1 nut - SS400
SS400
8
8
3.0
5.0
7.0
3.50
1.0
FFE01-D10-L25
FFE01
Flat square
S45C
Black
1 nut - SS400
SS400
10
10
4.0
6.0
10.0
4.00
1.2
FFE01-D12-L30
FFE01
Flat square
S45C
Black
1 nut - SS400
SS400
12
12
5.0
7.0
12.0
5.00
1.4
FFE11-D3-L10
FFE11
Flat square
SUS304
-
1 nut - SS400
SUS304
3
3
1.5
1.5
3.0
1.50
0.2
FFE11-D4-L10
FFE11
Flat square
SUS304
-
1 nut - SS400
SUS304
4
4
1.5
2.5
3.5
1.75
0.3
FFE11-D5-L10
FFE11
Flat square
SUS304
-
1 nut - SS400
SUS304
5
5
2.0
3.0
4.0
2.00
0.4
FFE11-D6-L15
FFE11
Flat square
SUS304
-
1 nut - SS400
SUS304
6
6
2.0
3.5
5.0
2.50
0.5
FFE11-D8-L15
FFE11
Flat square
SUS304
-
1 nut - SS400
SUS304
8
8
3.0
5.0
7.0
3.50
1.0
FFE11-D10-L25
FFE11
Flat square
SUS304
-
1 nut - SS400
SUS304
10
10
4.0
6.0
10.0
4.00
1.2
FFE11-D12-L30
FFE11
Flat square
SUS304
-
1 nut - SS400
SUS304
12
12
5.0
7.0
12.0
5.00
1.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청