BMF01 21 - Magnet with base and bolt fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmf01_21.prj},{NB=BMF02-A8},{CODE=BMF02},{TYPE=yuanxing},{CTZMAT=SS4000},{CTZSUR=dunie},{CTMAT=nvchitie},{CTSUR=dunie},{NRWD=80℃},{CJB=S},{CJF=N},{A=8},{APOOL=8,10,12,15,20,25},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
CTZMAT
Magnet holder (material)
ⁿ/ₐ
CTZSUR
Magnet holder (surface treatment)
ⁿ/ₐ
CTMAT
Magnet (material)
ⁿ/ₐ
CTSUR
Magnet holder (surface treatment)
ⁿ/ₐ
NRWD
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
CJB
Magnetic pole (surface)
ⁿ/ₐ
CJF
Magnetic pole (reverse surface)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
N
Attraction N (kgf)
ⁿ/ₐ
G
Surface magnetic flux density Gaussian (G)
ⁿ/ₐ
FJ
Accessories (stainless steel hexagon socket countersunk head screws)
ⁿ/ₐ
BMF01-A8
BMF01
Round shape
SS4000
Nickel plating
Neodymium magnet
Nickel plating
80℃
N
S
4.000
3.200
6.400
5.500
3.000
0.600
15.000
8.000
3.9(0.4)
1300~3800
M2.5-L8 1个
BMF02-A8
BMF02
Round shape
SS4000
Nickel plating
Neodymium magnet
Nickel plating
80℃
S
N
4.000
3.200
6.400
5.500
3.000
0.600
15.000
8.000
3.9(0.4)
1300~3800
M2.5-L8 1个
BMF06-A8
BMF06
Round shape
SS4000
Nickel plating
Heat-resistant neodymium ...
Nickel plating
150℃
N
S
4.000
3.200
6.400
5.500
3.000
0.600
15.000
8.000
3.9(0.4)
1300~3800
M2.5-L8 1个
BMF11-A8
BMF11
square
SS4000
Nickel plating
Neodymium magnet
Nickel plating
80℃
N
S
4.000
3.200
6.400
5.500
3.000
0.600
15.000
8.000
7.8(0.8)
1300~3800
M2.5-L8 1个
BMF21-A8
BMF21
rectangle
SS4000
Nickel plating
Neodymium magnet
Nickel plating
80℃
N
S
4.000
3.200
6.400
5.500
3.000
0.600
15.000
8.000
17.6(1.8)
1300~3800
M2.5-L8 2个
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청