TDC61 66 - Stopper bolt with stop ??¡§¡§ Hexagon socket type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tdc61_66_asmtab.prj},{NB=TDC61-M3-L10},{CODE=TDC61},{TYPE=toubunieliujiaokongxing},{MAT1=SCM435},{SUR=gesuanyanguangzechuli},{QD=10.9},{MAT2=juanzhi},{COL=heise},{HRD=xiaoshiA90},{MAT3=SS400},{SUR1=gesuanyanguangzechuli},{M=3},{L=10},{LINK=webxxx},{PPATH=tdc61_66/assem/tdc61_66_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
QD
Body strength level
ⁿ/ₐ
MAT2
Stop material
ⁿ/ₐ
COL
Stop color
ⁿ/ₐ
HRD
Stopper hardness
ⁿ/ₐ
MAT3
Accessory material (1 hex nut)
ⁿ/ₐ
SUR1
Accessory surface treatment (1 hex nut)
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
TDC61-M3-L10
TDC61
Hexagon socket head
SCM435
Chromate gloss treatment
10.9
Polyurethane
black
Shore A90
SS400
Chromate gloss treatment
Full thread
6
3
7.5
5.5
3.3
2.5
2.4
TDC62-M3-L10
TDC62
Hexagon socket head
SCM435
Chromate gloss treatment
10.9
Polyurethane
blue
Shore A70
SS400
Chromate gloss treatment
Full thread
6
3
7.5
5.5
3.3
2.5
2.4
TDC66-M3-L10
TDC66
Hexagon socket head
SUS304
-
-
Low rebound polyurethane
gray
Shore A70
SUA304 is quite
-
Full thread
6
3
7.5
5.5
3.3
2.5
2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청