TBP21 23 - Retaining ring ??¨¨ C type (for holes) ??¨¨ Spring steel / stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbp21_23.prj},{NB=TBP21-6},{CODE=TBP21},{TYPE=C Hole with},{MAT1=Spring steel},{MAT2=Spring steel},{HRC=44-51HRC},{SUR=Specifications less than 9 black,Specifications greater than or equal to 9 phosphating black},{APP=JIS B 2804-2001},{SPE=6},{SPPOOL=6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,42,45,46,47,48,50,52,55,56,58,60,62,63,65,68,70,72,75,80,85,90,95},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
HRC
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
APP
Applicable standards
ⁿ/ₐ
DD3
d3
[mm]
DGC
d tolerance
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TGC
t tolerance
ⁿ/ₐ
BB
b about
ⁿ/ₐ
AA
a
ⁿ/ₐ
DD0
D0(min)
ⁿ/ₐ
DD1
D1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2GC
d2 The tolerance
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
MMGC
m The tolerance
ⁿ/ₐ
NN
n
[min]
TBP21-6
TBP21
Type C (for holes)
Spring steel
Spring steel
44-51HRC
Specifications less than ...
JIS B 2804-2001
6.7
+0.18/-0.18
0.4
+0.03/-0.03
0.7
1.6
0.8
6
6.25
+0.04/0
0.50
+0.10/0
0.5
TBP22-6
TBP22
Type C (for holes)
3Cr13
SUS420J2
34-42HRC
-
JIS B 2804-2001
6.7
+0.18/-0.18
0.4
+0.03/-0.03
0.7
1.6
0.8
6
6.25
+0.04/0
0.50
+0.10/0
0.5
TBP23-6
TBP23
Type C (for holes)
0Cr18Ni9
SUS304
30-40HRC
-
JIS B 2804-2001
6.7
+0.18/-0.18
0.4
+0.03/-0.03
0.7
1.6
0.8
6
6.25
+0.04/0
0.50
+0.10/0
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청