YCFM14 - Single-axis robot gear rack series · general environment YCFM14 series
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/ycfm14.prj},{NB=YCFM14-1000-BC-M-400-A-1-33},{CODE=YCFM14},{MAT=alufer},{SUR=anodic oxidation},{MAT1=Alloy steel},{SUR1=-},{MAT2=alufer},{SUR2=anodic oxidation},{MAT3=alufer},{SUR3=anodic oxidation},{USE=Temperature 85 ℃, temperature 0 ℃ - 40 ℃},{EFF=1000},{MOT=BC},{MOT1=M},{MOT2=400},{ORI=A},{END=1},{RED=33},{LINK=webxxx},{PPATH=ycfm14/assem/ycfm14_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
Base material
ⁿ/ₐ
SUR
Base surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
Guide rail material
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment of guide rail
ⁿ/ₐ
MAT2
Slide plate material
ⁿ/ₐ
SUR2
Surface treatment of sliding plate
ⁿ/ₐ
MAT3
Cover plate material
ⁿ/ₐ
SUR3
Surface treatment of cover plate
ⁿ/ₐ
USE
Use environment
ⁿ/ₐ
MOT2
Motor specification (W)
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
A1
ⁿ/ₐ
M
M1
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
WEI
ⁿ/ₐ
YCFM14-1000-BC-M-400-A-1-...
YCFM14
alufer
anodic oxidation
Alloy steel
-
alufer
anodic oxidation
alufer
anodic oxidation
Temperature 85 ℃, tempera...
400
1359
200
5
14
14.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청