NHM86 - Electric Gripper Adaptive Link Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/nhm86.prj},{NB=NHM86-95-NPN},{CODE=NHM86},{TYPE=Adaptive link type},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Anodizing},{COL=black},{JOU=95},{POR=NPN},{TEM=N/A},{FOR=95},{RED=1:45},{TOP=120},{REP=±0.02},{JAW=≤0.23},{DC=24},{RAT=1.8},{LOOP=Yes},{CON=IO+RS485+RS232},{SYS=External drive},{WEI=1.3},{LINK=website link},{PPATH=nhm86/assem/nhm86_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Body material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
COL
color
ⁿ/ₐ
JOU
journey
ⁿ/ₐ
FOR
maximum clamping force
[N]
RED
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
TOP
top speed
[mm/sec]
REP
Repeatability
[mm]
JAW
One-side backlash of jaws
[mm]
DC
DC power supply
[V]
RAT
Rated current
[A]
LOOP
position closed loop
ⁿ/ₐ
CON
control method
ⁿ/ₐ
SYS
Control System
ⁿ/ₐ
WEI
Body weight
[kg]
NHM86-95-NPN
NHM86
Adaptive link type
Aluminum alloy
Anodizing
black
95
95
1:45
120
±0.02
≤0.23
24
1.8
Yes
IO+RS485+RS232
External drive
1.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청