KDV41 - Connection block for oil pressure/water pressure ?¡è T-shape ?¡è End face without hole ?¡è Pitch fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A8-Connecting block
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a8/kdv41.prj},{NB=KDV41-3K-Q2-R2-S2},{CODE=KDV41},{TYPE=T XINGGC},{TYPOOL=guding},{BC=60X60},{MAT=SS400},{SUR=Zinc Plating},{CY=20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{R=1},{S=1},{A=60},{P=60},{N=2},{N1=9},{AA=13.157},{AA1=9.7},{BB=16.662},{BB1=10.1},{CC=20.955},{CC1=13.2},{DD=26.441},{DD1=14.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
BC
Side length
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CY
Atmospheric pressure
ⁿ/ₐ
CODEPOOL
Number of side holes
ⁿ/ₐ
P
[mm]
N
[mm]
N1
Number of threaded holes
ⁿ/ₐ
KDV41-1K-Q2-R2-S2
KDV41
T-shape, end face, no hol...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
1K
60
0
3
KDV41-2K-Q2-R2-S2
KDV41
T-shape, end face, no hol...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
2K
60
1
6
KDV41-3K-Q2-R2-S2
KDV41
T-shape, end face, no hol...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
3K
60
2
9
KDV41-4K-Q2-R2-S2
KDV41
T-shape, end face, no hol...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
4K
60
3
12
KDV41-5K-Q2-R2-S2
KDV41
T-shape, end face, no hol...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
5K
60
4
15
KDV41-6K-Q2-R2-S2
KDV41
T-shape, end face, no hol...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
6K
60
5
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청