ZAV31 63 - Special purpose plunger Lateral positioning pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zav31_63.prj},{NB=ZAV43-D3},{CODE=ZAV43},{TYPE=Lateral positioning pin},{RUB=no},{LOAD=Overload s},{MAT1=AL(6063)},{MAT2=POM},{MAT3=SUS304},{MAT4=-},{SUR=-},{COL=True color},{D=3},{DPOOL=3,5,6,8,10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
RUB
Rubber seal
ⁿ/ₐ
LOAD
load
ⁿ/ₐ
MAT1
the main material
ⁿ/ₐ
MAT2
the pin material
ⁿ/ₐ
MAT3
the Spring material
ⁿ/ₐ
MAT4
the Sealing material
ⁿ/ₐ
SUR
the pin Surface Preparation
ⁿ/ₐ
COL
the main colour
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
A
Movable range A
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
LOAD1
Light load
ⁿ/ₐ
LOAD2
Overload
ⁿ/ₐ
LOAD3
Overload s
ⁿ/ₐ
ZAV31-D3
ZAV31
Lateral positioning pin
no
Light load
AL(6063)
Carbon steel 1215
SUS304
-
Galvanized
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
ZAV32-D3
ZAV32
Lateral positioning pin
no
Overload
AL(6063)
Carbon steel 1215
SUS304
-
Galvanized
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
ZAV33-D3
ZAV33
Lateral positioning pin
no
Overload s
AL(6063)
Carbon steel 1215
SUS304
-
Galvanized
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
ZAV41-D3
ZAV41
Lateral positioning pin
no
Light load
AL(6063)
POM
SUS304
-
-
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
ZAV42-D3
ZAV42
Lateral positioning pin
no
Overload
AL(6063)
POM
SUS304
-
-
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
ZAV43-D3
ZAV43
Lateral positioning pin
no
Overload s
AL(6063)
POM
SUS304
-
-
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
ZAV51-D3
ZAV51
Lateral positioning pin
yes
Light load
AL(6063)
Carbon steel 1215
SUS304
rubber(NBR)
Galvanized
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
ZAV52-D3
ZAV52
Lateral positioning pin
yes
Overload
AL(6063)
Carbon steel 1215
SUS304
rubber(NBR)
Galvanized
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
ZAV53-D3
ZAV53
Lateral positioning pin
yes
Overload s
AL(6063)
Carbon steel 1215
SUS304
rubber(NBR)
Galvanized
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
ZAV61-D3
ZAV61
Lateral positioning pin
yes
Light load
AL(6063)
POM
SUS304
rubber(NBR)
-
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
ZAV62-D3
ZAV62
Lateral positioning pin
yes
Overload
AL(6063)
POM
SUS304
rubber(NBR)
-
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
ZAV63-D3
ZAV63
Lateral positioning pin
yes
Overload s
AL(6063)
POM
SUS304
rubber(NBR)
-
True color
6
4.0
7.0
0.9
6
10
25
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청