ZAT01 14 - Indexing pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zat01_14.prj},{NB=ZAT04-M10-S5},{CODE=ZAT04},{TYPE=qianduanluowenxing/fuweixing},{TYPE1=wusuojinluomao},{LW=xiya},{MAT=A2017},{MAT1=SUS303},{SUR=-},{MAT2=SUS440C},{SUR1=-},{HRD=45HRC~},{MAT3=SUS303},{SUR2=-},{MAT4=SUS631J1},{M=10},{S=5},{LNIK=webxxx},{PPATH=zat01_14/assem/zat01_14_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TYPE1
Type
ⁿ/ₐ
LW
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Knob material
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Pin material
ⁿ/ₐ
SUR1
Pin surface treatment
ⁿ/ₐ
HRD
Pin hardness
ⁿ/ₐ
MAT3
Nut material
ⁿ/ₐ
SUR2
Lock nut material
ⁿ/ₐ
MAT4
Spring material
ⁿ/ₐ
P
Pitch (fine teeth)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
M1
MA
ⁿ/ₐ
V
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
FZ
Load (N) / min
ⁿ/ₐ
FZ1
Load (N) / max
ⁿ/ₐ
ZAT01-M10-S5
ZAT01
Front thread type / reset...
Lockless nut
Fine teeth
A2017
SUM22
Darken
S45C
Darken
50~60HRC
-
-
SUS631J1
1
18
13.8
5
M3
5
45.0
17
5
15
5
12
17
4.90
11.6
ZAT02-M10-S5
ZAT02
Front thread type / reset...
Lockless nut
Fine teeth
A2017
SUS303
-
SUS440C
-
45HRC~
-
-
SUS631J1
1
18
13.8
5
M3
5
45.0
17
5
15
5
12
17
4.90
11.6
ZAT03-M10-S5
ZAT03
Front thread type / reset...
Lockless nut
Fine teeth
A2017
SUM22
Darken
S45C
Darken
50~60HRC
SS400
Darken
SUS631J1
1
18
13.8
5
M3
5
45.0
17
5
15
5
12
17
4.90
11.6
ZAT04-M10-S5
ZAT04
Front thread type / reset...
Lockless nut
Fine teeth
A2017
SUS303
-
SUS440C
-
45HRC~
SUS303
-
SUS631J1
1
18
13.8
5
M3
5
45.0
17
5
15
5
12
17
4.90
11.6
ZAT11-M10-S5
ZAT11
Front thread type / self-...
With lock nut
Fine teeth
A2017
SUM22
Darken
S45C
Darken
50~60HRC
-
-
SUS631J1
1
18
13.8
5
M3
5
50.0
17
5
15
5
12
17
4.90
11.6
ZAT12-M10-S5
ZAT12
Front thread type / self-...
With lock nut
Fine teeth
A2017
SUS303
-
SUS440C
-
45HRC~
-
-
SUS631J1
1
18
13.8
5
M3
5
50.0
17
5
15
5
12
17
4.90
11.6
ZAT13-M10-S5
ZAT13
Front thread type / self-...
With lock nut
Fine teeth
A2017
SUM22
Darken
S45C
Darken
50~60HRC
SS400
Darken
SUS631J1
1
18
13.8
5
M3
5
50.0
17
5
15
5
12
17
4.90
11.6
ZAT14-M10-S5
ZAT14
Front thread type / self-...
With lock nut
Fine teeth
A2017
SUS303
-
SUS440C
-
45HRC~
SUS303
-
SUS631J1
1
18
13.8
5
M3
5
50.0
17
5
15
5
12
17
4.90
11.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청