ZAH21 24 - Positioning beads, long type, resin ball head
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zah21_24.prj},{NB=ZAH22-M4},{CODE=ZAH22},{TYPE=Long-resin ball head},{ZH=Light load},{MAT=S45C},{HAR=30-35HRC},{SUR=black},{MAT1=Polyacetal},{MAT2=SWP-B},{M=4},{LTOL=0/-0.4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ZH
Load
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
HAR
Body hardness
[mm]
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball head material
ⁿ/ₐ
MAT2
Spring material
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
CNMIN
Heavy load (N) min
ⁿ/ₐ
CNMAX
Heavy load (N) max
ⁿ/ₐ
ZAH21-M4
ZAH21
Long-resin ball head
Ultra light load
S45C
30-35HRC
Black
Polyacetal
SWP-B
2.5
0.7
15
0/-0.4
1.5
2.0
0.59
1.61
ZAH22-M4
ZAH22
Long-resin ball head
Light load
S45C
30-35HRC
Black
Polyacetal
SWP-B
2.5
0.7
15
0/-0.4
1.5
2.0
1.90
5.00
ZAH23-M4
ZAH23
Long-resin ball head
heavy load
S45C
30-35HRC
Black
Polyacetal
SWP-B
2.5
0.7
15
0/-0.4
1.5
2.0
3.80
5.10
ZAH24-M4
ZAH24
Long-resin ball head
Super heavy load
S45C
30-35HRC
Nickel plating
Polyacetal
SWP-B
2.5
0.7
15
0/-0.4
1.5
2.0
2.40
12.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청