ZAA11 15 - plug
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zaa11_15.prj},{NB=ZAA11-d5-L10},{CODE=ZAA11},{TYPE=dingchuTxing},{MAT1=SUS440C},{HRD=55HRC~},{MAT2=SUS303},{SUR=-},{MAT3=lvhejin},{SUR1=heisekaoqi},{MAT4=6063},{SUR2=yanghualanse},{DD=5},{L=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball material
ⁿ/ₐ
HRD
Ball hardness
ⁿ/ₐ
MAT2
Pin material
ⁿ/ₐ
SUR
Pin surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Handle material
ⁿ/ₐ
SUR1
Handle surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT4
Button material
ⁿ/ₐ
SUR2
Button surface treatment
ⁿ/ₐ
DD1
D1
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
V
V (fluoro rubber)
[mm]
H
[mm]
F
ⁿ/ₐ
ZAA11-d5-L10
ZAA11
Ejecting T type
SUS440C
55HRC~
SUS303
-
Aluminum alloy
Black paint
6063
Oxidized blue
5.5
12.5
6.0
6
31.3
19.7
46.1
ZAA15-d5-L10
ZAA15
Ejecting L type
SUS440C
55HRC~
SUS303
-
Aluminum alloy
Black paint
6063
Oxidized blue
5.5
12.5
6.0
6
31.3
19.7
44.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청