PJU81 - Support block??¨¨internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pju81.prj},{NB=PJU81-H20-D22-A},{CODE=PJU81},{TYPE=neiluowenxing},{MAT=S45C},{HAR=40HRC},{SUR=black shentancuihuo},{H=20},{D=22},{XZ=A},{XZPOOL='A','B','C'},{M=M12},{M1=12},{HH=10},{S=22},{EE=25.2},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
HH
h
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
PJU81-H15-D17-A
PJU81
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
15
17
M8
8
6
17
19.4
PJU81-H25-D17-A
PJU81
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
25
17
M8
8
16
17
19.4
PJU81-H20-D22-A
PJU81
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
20
22
M12
12
10
22
25.2
PJU81-H25-D22-A
PJU81
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
25
22
M12
12
15
22
25.2
PJU81-H30-D22-A
PJU81
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
30
22
M12
12
20
22
25.2
PJU81-H40-D22-A
PJU81
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
40
22
M12
12
25
22
25.2
PJU81-H50-D22-A
PJU81
Internal thread type
S45C
40HRC
Blackening (carburizing a...
50
22
M12
12
25
22
25.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청