PER01 81 - Work piece guide block ?¡è straight type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/per01_81.prj},{NB=PER43-A40-H15-T30},{CODE=PER43},{TYPE=Straight type - Standard type},{MAT=S45C},{HRD=35HRC-},{SUR=Black coating},{A=40},{APOOL=40,50,60},{H=15},{HPOOL=[15:35/1]},{T=30},{HHPOOL=[$K.:$K.]},{E=11.0},{F=14.0},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{V=9.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
T
[mm]
HH
h
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
PER01-A17-H6-T10
PER01
Straight-compact
S45C
-
Black
10
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PER01-A20-H6-T12
PER01
Straight-compact
S45C
-
Black
12
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PER02-A17-H6-T10
PER02
Straight-compact
S45C
-
Electroless nickel platin...
10
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PER02-A20-H6-T12
PER02
Straight-compact
S45C
-
Electroless nickel platin...
12
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PER11-A17-H6-T10
PER11
Straight-compact
SUS304
-
-
10
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PER11-A20-H6-T12
PER11
Straight-compact
SUS304
-
-
12
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PER21-A17-H6-T10
PER21
Straight-compact
POM (white)
-
-
10
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PER21-A20-H6-T12
PER21
Straight-compact
POM (white)
-
-
12
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PER31-A17-H6-T10
PER31
Straight-compact
MC nylon (blue)
-
-
10
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PER31-A20-H6-T12
PER31
Straight-compact
MC nylon (blue)
-
-
12
3
4.5
4.5
6.5
3.5
3.5
PER41-A20-H10-T12
PER41
Straight type - standard ...
S45C
-
Black
12
5
5.0
5.0
6.5
3.5
3.5
PER41-A20-H10-T15
PER41
Straight type - standard ...
S45C
-
Black
15
5
5.0
6.0
8.0
4.5
4.5
PER41-A30-H10-T20
PER41
Straight type - standard ...
S45C
-
Black
20
5
7.0
9.0
9.5
5.5
5.5
PER41-A30-H15-T25
PER41
Straight type - standard ...
S45C
-
Black
25
10
8.0
11.0
11.0
6.5
6.5
PER41-A40-H15-T30
PER41
Straight type - standard ...
S45C
-
Black
30
10
11.0
14.0
14.0
9.0
9.0
PER42-A20-H10-T12
PER42
Straight type - standard ...
S45C
-
Electroless nickel platin...
12
5
5.0
5.0
6.5
3.5
3.5
PER42-A20-H10-T15
PER42
Straight type - standard ...
S45C
-
Electroless nickel platin...
15
5
5.0
6.0
8.0
4.5
4.5
PER42-A30-H10-T20
PER42
Straight type - standard ...
S45C
-
Electroless nickel platin...
20
5
7.0
9.0
9.5
5.5
5.5
PER42-A30-H15-T25
PER42
Straight type - standard ...
S45C
-
Electroless nickel platin...
25
10
8.0
11.0
11.0
6.5
6.5
PER42-A40-H15-T30
PER42
Straight type - standard ...
S45C
-
Electroless nickel platin...
30
10
11.0
14.0
14.0
9.0
9.0
PER43-A20-H10-T12
PER43
Straight type - standard ...
S45C
35HRC-
Black
12
5
5.0
5.0
6.5
3.5
3.5
PER43-A20-H10-T15
PER43
Straight type - standard ...
S45C
35HRC-
Black
15
5
5.0
6.0
8.0
4.5
4.5
PER43-A30-H10-T20
PER43
Straight type - standard ...
S45C
35HRC-
Black
20
5
7.0
9.0
9.5
5.5
5.5
PER43-A30-H15-T25
PER43
Straight type - standard ...
S45C
35HRC-
Black
25
10
8.0
11.0
11.0
6.5
6.5
PER43-A40-H15-T30
PER43
Straight type - standard ...
S45C
35HRC-
Black
30
10
11.0
14.0
14.0
9.0
9.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청