PCM01 11 - Positioning adjustment screw block ?¡è double hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pcm01_11.prj},{NB=PCM06-1-M3-N3-H15},{CODE=PCM06},{TYPE=Double hole type},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=1},{MPD=0},{M=3},{P=0},{D=0},{NQDD=0},{N=3},{Q=0},{DD=0},{NQDDPOOL=3,4,5,6,8,10,12},{H=15},{HPOOL=15,20,25},{H1=15},{T=12},{L=54},{R=42},{P1=20},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{V=5.5},{N1=M6},{N2=6},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
N1
ⁿ/ₐ
N2
[mm]
PCM01-1-M3-N3-H15
PCM01
Double hole type
1
15
12
54
42
20
9.5
5.5
5.5
M6
6
PCM01-2-M8-N8-H20
PCM01
Double hole type
2
20
16
74
60
28
11.0
6.5
6.5
M8
8
PCM01-3-M16-N16-H20
PCM01
Double hole type
3
20
22
86
70
34
14.0
9.0
9.0
M10
10
PCM06-1-M3-N3-H15
PCM06
Double hole type
1
15
12
54
42
20
9.5
5.5
5.5
M6
6
PCM06-2-M8-N8-H20
PCM06
Double hole type
2
20
16
74
60
28
11.0
6.5
6.5
M8
8
PCM06-3-M16-N16-H20
PCM06
Double hole type
3
20
22
86
70
34
14.0
9.0
9.0
M10
10
PCM11-1-M3-N3-H15
PCM11
Double hole type
1
15
12
54
42
20
9.5
5.5
5.5
M6
6
PCM11-2-M8-N8-H20
PCM11
Double hole type
2
20
16
74
60
28
11.0
6.5
6.5
M8
8
PCM11-3-M16-N16-H20
PCM11
Double hole type
3
20
22
86
70
34
14.0
9.0
9.0
M10
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청