YEJ01 02 - Locating pin ??¨¨ Large shoulder standard type ??¨¨ Shoulder size fixed
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yej01_02.prj},{NB=YEJ01-D13-P8-L13-B5},{IDNR=},{CODE=YEJ01},{TYPE=A-B-C},{SHA=A},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=13},{DTOL=+0.018/+0.007},{P=8},{PPOOL=[8.00:13.00/0.01]},{PPOOL2=[5.00:8.60/0.01],[8.62:9.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{L=13},{LPOOL=[13:28/1]},{B=5},{T=5},{H=25},{C=2.0},{E=4},{W=3.5},{AA=0.8},{DD=0.1},{PDF=点击打开},{ZZHC=N/A},{HC=0.0},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZRC=N/A},{ZZTD=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SHA
shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
D m6
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
PTOL
P tolerance
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
BTOL
B tolerance
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
YEJ01-D8-P5-L8-B2
YEJ01
Large shoulder type ??¨¨ ...
Round shape
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
8
+0.015/+0.006
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
5
25
1.5
3
2.2
YEJ01-D10-P7-L10-B3
YEJ01
Large shoulder type ??¨¨ ...
Round shape
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
10
+0.015/+0.006
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
5
25
2.0
3
3.0
YEJ01-D12-P7-L12-B3
YEJ01
Large shoulder type ??¨¨ ...
Round shape
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
12
+0.018/+0.007
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
5
25
2.0
3
3.2
YEJ01-D13-P8-L13-B5
YEJ01
Large shoulder type ??¨¨ ...
Round shape
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
13
+0.018/+0.007
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
5
25
2.0
4
3.5
YEJ02-D8-P5-L8-B2
YEJ02
Large shoulder type ??¨¨ ...
Polygonal
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
8
+0.015/+0.006
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
5
25
1.5
3
2.2
YEJ02-D10-P7-L10-B3
YEJ02
Large shoulder type ??¨¨ ...
Polygonal
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
10
+0.015/+0.006
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
5
25
2.0
3
3.0
YEJ02-D12-P7-L12-B3
YEJ02
Large shoulder type ??¨¨ ...
Polygonal
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
12
+0.018/+0.007
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
5
25
2.0
3
3.2
YEJ02-D13-P8-L13-B5
YEJ02
Large shoulder type ??¨¨ ...
Polygonal
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
13
+0.018/+0.007
0/-0.01
-0.1/-0.3
+0.3/0
5
25
2.0
4
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청