YCY41 71 - Small head taper locating pin ??¨¨ female thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ycy41_71.prj},{NB=YCY51-D5-P3-L8-B2},{CODE=YCY51},{TYPE=A},{SHA=B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=5},{P=3},{L=8},{B=2.0},{ZZEC=N/A},{EC=0.0},{ZZRC=N/A},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{ZZTA=N/A},{ZZSA=N/A},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SHA
shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
YCY41-D5-P3-L8-B2
YCY41
Internal thread type ??¨¨...
Round shape
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
YCY42-D5-P3-L8-B2
YCY42
Internal thread type ??¨¨...
Round shape
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
YCY43-D5-P3-L8-B2
YCY43
Internal thread type ??¨¨...
Round shape
SKS3
-
-
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
YCY46-D5-P3-L8-B2
YCY46
Internal thread type ??¨¨...
Round shape
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
YCY47-D5-P3-L8-B2
YCY47
Internal thread type ??¨¨...
Round shape
SUS304
Coating hardness 850HV~
Hard Chromium Plating,Pla...
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
YCY51-D5-P3-L8-B2
YCY51
Internal thread type ??¨¨...
Round shape
SUS440C
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
YCY61-D5-P3-L8-B2
YCY61
Internal thread type ??¨¨...
Polygonal
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
YCY62-D5-P3-L8-B2
YCY62
Internal thread type ??¨¨...
Polygonal
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
YCY63-D5-P3-L8-B2
YCY63
Internal thread type ??¨¨...
Polygonal
SKS3
-
-
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
YCY66-D5-P3-L8-B2
YCY66
内螺纹型·P.L.B尺寸指定
Polygonal
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
YCY67-D5-P3-L8-B2
YCY67
Internal thread type ??¨¨...
Polygonal
SUS304
Coating hardness 850HV~
Hard Chromium Plating,Pla...
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
YCY71-D5-P3-L8-B2
YCY71
Internal thread type ??¨¨...
Polygonal
SUS440C
Quenching hardness 48 ~ 5...
-
-0.004/-0.012
2.0
1.2
M2
3
5.000
2
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청