MIP01 21 - Shoulder hinge pin with hexagon socket / female thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mip01_21.prj},{NB=MIP04-D14-L30},{CODE=MIP04},{TYPE=A-B},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{D=14},{DTHE=-0.006/-0.017},{L=30},{LPOOL=[30.0:220.0/0.1]},{H=24},{E=5},{S=8},{TT=5},{DD=13.8},{DDTHE=0/-0.1},{G=1.5},{M=M8},{MPOOL=8},{P=2},{ZZLC=N/A},{ZZLCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{ZZHA=N/A},{ZZHAPOOL='N/A','N/A','HA','HA'},{ZZMC=N/A},{ZZMCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{MC=0},{MCPOOL1=[5,6]},{P1POOL1=[1]},{P1POOL2=[2]},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
DD
(d)
[mm]
G
(G)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MIP01-D6-L15
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
6
-0.004/-0.015
10
5
3
2
5.8
1.5
M3
MIP01-D8-L20
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
8
-0.005/-0.017
13
5
5
3
7.8
1.5
M5
MIP01-D10-L25
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
10
-0.005/-0.017
16
5
6
4
9.8
1.5
M6
MIP01-D12-L25
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
12
-0.006/-0.020
18
5
6
4
11.8
1.5
M6
MIP01-D13-L30
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
13
-0.006/-0.020
24
5
6
4
12.8
1.5
M8
MIP01-D14-L30
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
14
-0.006/-0.020
24
5
8
5
13.8
1.5
M8
MIP01-D15-L30
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
15
-0.006/-0.020
24
5
8
5
14.8
1.5
M8
MIP01-D16-L35
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
16
-0.006/-0.020
24
5
8
5
15.8
1.5
M10
MIP01-D17-L40
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
17
-0.006/-0.020
24
5
8
5
16.8
1.5
M12
MIP01-D18-L40
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
18
-0.006/-0.020
24
5
8
5
17.8
1.5
M12
MIP01-D20-L55
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
20
-0.007/-0.023
27
5
10
6
19.8
1.5
M12
MIP01-D22-L55
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
22
-0.007/-0.023
27
5
10
6
21.8
1.5
M16
MIP01-D25-L60
MIP01
Hexagon socket type and f...
S45C
-
Black
25
-0.007/-0.023
30
5
12
8
24.8
1.5
M16
MIP02-D6-L15
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
6
-0.004/-0.015
10
5
3
2
5.8
1.5
M3
MIP02-D8-L20
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
8
-0.005/-0.017
13
5
5
3
7.8
1.5
M5
MIP02-D10-L25
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
10
-0.005/-0.017
16
5
6
4
9.8
1.5
M6
MIP02-D12-L25
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
12
-0.006/-0.020
18
5
6
4
11.8
1.5
M6
MIP02-D13-L30
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
13
-0.006/-0.020
24
5
6
4
12.8
1.5
M8
MIP02-D14-L30
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
14
-0.006/-0.020
24
5
8
5
13.8
1.5
M8
MIP02-D15-L30
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
15
-0.006/-0.020
24
5
8
5
14.8
1.5
M8
MIP02-D16-L35
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
16
-0.006/-0.020
24
5
8
5
15.8
1.5
M10
MIP02-D17-L40
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
17
-0.006/-0.020
24
5
8
5
16.8
1.5
M12
MIP02-D18-L40
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
18
-0.006/-0.020
24
5
8
5
17.8
1.5
M12
MIP02-D20-L55
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
20
-0.007/-0.023
27
5
10
6
19.8
1.5
M12
MIP02-D22-L55
MIP02
Hexagon socket type and f...
S45C
40-45HRC
Black
22
-0.007/-0.023
27
5
10
6
21.8
1.5
M16
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청