MIM01 22 - Shoulder hinge pin ??¨¨ Female thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mim01_22.prj},{NB=MIM04-D25-L35},{CODE=MIM04},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{D=25},{DTHE=-0.007/-0.020},{L=35},{LPOOL=[35.0:220.0/0.1]},{H=30},{W=27},{DD=24.8},{DDTHE=0/-0.1},{G=1.5},{E=5},{M=M16},{ZZLC=N/A},{ZZLCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{ZZHA=N/A},{ZZHAPOOL='N/A','N/A','HA','HA'},{ZZEE=N/A},{ZZEEPOOL='N/A','N/A','EE','EE'},{EE=0},{EEPOOL=[2:5/0.5]},{MPOOL=16},{ZZMC=N/A},{ZZMCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{MC=0},{MCPOOL1=[10,12]},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
DD
(d)
[mm]
G
(G)
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MIM01-D6-L15
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
6
-0.004/-0.015
10
8
5.8
1.5
5
M3
MIM01-D8-L15
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
8
-0.005/-0.017
13
10
7.8
1.5
5
M5
MIM01-D10-L20
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
10
-0.005/-0.017
16
13
9.8
1.5
5
M6
MIM01-D12-L20
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
12
-0.006/-0.020
18
14
11.8
1.5
5
M6
MIM01-D13-L25
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
13
-0.006/-0.020
24
21
12.8
1.5
5
M8
MIM01-D14-L25
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
14
-0.006/-0.020
24
21
13.8
1.5
5
M8
MIM01-D15-L25
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
15
-0.006/-0.020
24
21
14.8
1.5
5
M8
MIM01-D16-L30
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
16
-0.006/-0.020
24
21
15.8
1.5
5
M10
MIM01-D17-L30
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
17
-0.006/-0.020
24
21
16.8
1.5
5
M12
MIM01-D18-L30
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
18
-0.006/-0.020
24
21
17.8
1.5
5
M12
MIM01-D20-L35
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
20
-0.007/-0.023
27
23
19.8
1.5
5
M12
MIM01-D22-L35
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
22
-0.007/-0.023
27
23
21.8
1.5
5
M16
MIM01-D25-L35
MIM01
Internal thread type
S45C
-
Black
25
-0.007/-0.023
30
27
24.8
1.5
5
M16
MIM02-D6-L15
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
6
-0.004/-0.015
10
8
5.8
1.5
5
M3
MIM02-D8-L15
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
8
-0.005/-0.017
13
10
7.8
1.5
5
M5
MIM02-D10-L20
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
10
-0.005/-0.017
16
13
9.8
1.5
5
M6
MIM02-D12-L20
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
12
-0.006/-0.020
18
14
11.8
1.5
5
M6
MIM02-D13-L25
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
13
-0.006/-0.020
24
21
12.8
1.5
5
M8
MIM02-D14-L25
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
14
-0.006/-0.020
24
21
13.8
1.5
5
M8
MIM02-D15-L25
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
15
-0.006/-0.020
24
21
14.8
1.5
5
M8
MIM02-D16-L30
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
16
-0.006/-0.020
24
21
15.8
1.5
5
M10
MIM02-D17-L30
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
17
-0.006/-0.020
24
21
16.8
1.5
5
M12
MIM02-D18-L30
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
18
-0.006/-0.020
24
21
17.8
1.5
5
M12
MIM02-D20-L35
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
20
-0.007/-0.023
27
23
19.8
1.5
5
M12
MIM02-D22-L35
MIM02
Internal thread type
S45C
40-45HRC
Black
22
-0.007/-0.023
27
23
21.8
1.5
5
M16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청