FAJ01 56 - Retaining ring ??¨¨ Opening ??¨¨ Double hole locking type / Double screw hole locking type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/faj01_56.prj},{NB=FAJ06-D6-B8},{CODE=FAJ06},{TYPE1=Open the mouth},{TYPE=Double hole locking type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{TH=A hex cylinder head screw Stainless steel},{D=6},{B=8},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
TH
The attachment
ⁿ/ₐ
DGC
D tolerance
ⁿ/ₐ
BGC
B tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HGC
H tolerance
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
ACD
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
ZTOL
Z tolerance
ⁿ/ₐ
S
[mm]
P
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
C
[mm]
FAJ01-D6-B8
FAJ01
Open the mouth
Double hole locking type
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
±0.1
20
±0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6-8
6.0
4.0
6.0
+0.5/0
3.5
12
M3
0.5
FAJ02-D6-B8
FAJ02
Open the mouth
Double hole locking type
S45C
Fine sand spraying withou...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
±0.1
20
±0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6-8
6.0
4.0
6.0
+0.5/0
3.5
12
M3
0.5
FAJ06-D6-B8
FAJ06
Open the mouth
Double hole locking type
SUS304
-
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
±0.1
20
±0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6-8
6.0
4.0
6.0
+0.5/0
3.5
12
M3
0.5
FAJ51-D6-B8
FAJ51
Open the mouth
Double screw locking type
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
±0.1
20
±0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6-8
6.0
4.0
6.0
+0.5/0
3.5
12
M3
0.5
FAJ52-D6-B8
FAJ52
Open the mouth
Double screw locking type
S45C
Fine sand spraying withou...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
±0.1
20
±0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6-8
6.0
4.0
6.0
+0.5/0
3.5
12
M3
0.5
FAJ56-D6-B8
FAJ56
Open the mouth
Double screw locking type
SUS304
-
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
±0.1
20
±0.1
M3
3.4
3.00
1.0
6-8
6.0
4.0
6.0
+0.5/0
3.5
12
M3
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청