FAC01 06 - jincouxing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fac01_06.prj},{NB=FAC01-D5-B5},{CODE=FAC01},{TYPE1=Fasten the set screw type},{TYPE=Standard Compact Type},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{TH=2 set screws},{D=5},{B=5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
TH
The attachment
ⁿ/ₐ
DGC
D tolerance
[mm]
BGC
B tolerance
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
MXL
[mm]
FAC01-D5-B5
FAC01
Fasten the set screw type
Compact
S45C
black coating
Two set screws
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
11
0.0
0.3
M3x3
FAC02-D5-B5
FAC02
Fasten the set screw type
Compact
S45C
electroless nickel platin...
Two set screws (stainless...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
11
0.0
0.3
M3x3
FAC06-D5-B5
FAC06
Fasten the set screw type
Compact
SUS304
-
Two set screws (stainless...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
11
0.0
0.3
M3x3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청