GBE01 16 - Open flange guide shaft support Guide type Mounting hole through hole
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gbe01_16.prj},{NB=GBE06-D8},{CODE=GBE06},{TYPOOL=Guide Type},{TYPOOL1=Install Kong Tong hole},{TYPE=Round flange},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=8},{DPOOL1='8','8M','10','12','15','16','20','25','30','40'},{S=1.5},{LINK=Webxxx},{PPATH=gbe01_16/assem/gbe01_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPOOL
type
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
type
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
AS
Accessory screw
ⁿ/ₐ
GBE01-D8
GBE01
Guide type
Mounting hole through hol...
Round flange
45
S45C
Black
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
0
0
0
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
GBE02-D8
GBE02
Guide type
Mounting hole through hol...
Round flange
45
S45C
Electroless nickel platin...
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
0
0
0
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
GBE06-D8
GBE06
Guide type
Mounting hole through hol...
Round flange
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
0
0
0
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
GBE11-D8
GBE11
Guide type
Mounting hole through hol...
Edge flange
45
S45C
Black
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
GBE12-D8
GBE12
Guide type
Mounting hole through hol...
Edge flange
45
S45C
Electroless nickel platin...
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
GBE16-D8
GBE16
Guide type
Mounting hole through hol...
Edge flange
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청