GAE01 26 - Flange type guide shaft support Guide type Mounting hole through hole
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gae01_26.prj},{NB=GAE11-D6},{CODE=GAE11},{TYPOOL=Guide Type},{TYPOOL1=Install Kong Tong hole},{TYPE=Square Flange},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=black coating},{D=6},{DPOOL1='6','8','8M','10','10M','12','15','16','20','25','30','40'},{LINK=Webxxx},{AA=0.5},{BB=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPOOL
type
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
type
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
GAE01-D6
GAE01
Guide type
Mounting hole through hol...
Round flange
45
S45C
Black
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
0
0
0
3.5
GAE02-D6
GAE02
Guide type
Mounting hole through hol...
Round flange
45
S45C
Electroless nickel platin...
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
0
0
0
3.5
GAE06-D6
GAE06
Guide type
Mounting hole through hol...
Round flange
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
0
0
0
3.5
GAE11-D6
GAE11
Guide type
Mounting hole through hol...
Method blue
45
S45C
Black
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
22
0
0
0
3.5
GAE12-D6
GAE12
Guide type
Mounting hole through hol...
Method blue
45
S45C
Electroless nickel platin...
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
22
0
0
0
3.5
GAE16-D6
GAE16
Guide type
Mounting hole through hol...
Method blue
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
22
0
0
0
3.5
GAE21-D6
GAE21
Guide type
Mounting hole through hol...
Edge flange
45
S45C
Black
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
12
20
0
3.5
GAE22-D6
GAE22
Guide type
Mounting hole through hol...
Edge flange
45
S45C
Electroless nickel platin...
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
12
20
0
3.5
GAE26-D6
GAE26
Guide type
Mounting hole through hol...
Edge flange
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.012/0
15
12
28
3.5
12
M3
20
0
12
20
0
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청