ZGD61 68 - Reinforcement rib/screw hole type/straight plate type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A12-Angle Plates/Gussets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a12/zgd61_68.prj},{NB=ZGD64-W20-H30-T6},{CODE=ZGD64},{TYPE=Screw hole type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Non electrolytic nickel plating},{W=20},{H=30},{T=6},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
international material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
M
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
ZGD61-W20-H30-T6
ZGD61
Screw hole type
45
S45C
---
3
12.5
0.0
10.0
10
4
ZGD62-W20-H30-T6
ZGD62
Screw hole type
45
S45C
Blackening
3
12.5
0.0
10.0
10
4
ZGD63-W20-H30-T6
ZGD63
Screw hole type
45
S45C
Hard chromium plating
3
12.5
0.0
10.0
10
4
ZGD64-W20-H30-T6
ZGD64
Screw hole type
45
S45C
Non electrolytic nickel p...
3
12.5
0.0
10.0
10
4
ZGD65-W20-H30-T6
ZGD65
Screw hole type
6061
A6061
---
3
12.5
0.0
10.0
10
4
ZGD66-W20-H30-T6
ZGD66
Screw hole type
6061
A6061
clear anodizing
3
12.5
0.0
10.0
10
4
ZGD67-W20-H30-T6
ZGD67
Screw hole type
6061
A6061
Black anodizing
3
12.5
0.0
10.0
10
4
ZGD68-W20-H30-T6
ZGD68
Screw hole type
0Cr18Ni9
SUS304
---
3
12.5
0.0
10.0
10
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청