ZGC51 58 - Reinforcement rib/profile cutting type/countersunk hole type/screw hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A12-Angle Plates/Gussets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a12/zgc51_58.prj},{NB=ZGC53-W50-H50-T15},{CODE=ZGC53},{TYPE=Sinking hole type,Profile cutting type},{MAT=A6063-T5},{SUR=Sandblasting electrophoresis},{W=50},{H=50},{T=15},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
sueface preparation
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
DD
d Only sinking hole type
[mm]
D
D Only sinking hole type
[mm]
M
M Only screw hole type
ⁿ/ₐ
ZGC51-W50-H50-T15
ZGC51
Sinking hole type,Profile...
A6063-T5
Black oxidation
45°
31.8
31.8
30
5.5
10
M6
ZGC52-W50-H50-T10
ZGC52
Sinking hole type,Profile...
A6063-T5
Sandblasting oxidation
45°
38.9
38.9
20
4.5
8
M4
ZGC53-W50-H50-T15
ZGC53
Sinking hole type,Profile...
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
45°
31.8
31.8
30
5.5
10
M6
ZGC56-W50-H50-T15
ZGC56
Screw hole type,Profile c...
A6063-T5
Black oxidation
45°
31.8
31.8
30
5.5
10
M6
ZGC57-W50-H50-T10
ZGC57
Screw hole type,Profile c...
A6063-T5
Sandblasting oxidation
45°
38.9
38.9
20
4.5
8
M4
ZGC58-W50-H50-T15
ZGC58
Screw hole type,Profile c...
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
45°
31.8
31.8
30
5.5
10
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청