ZGB31 37 - Stiffener, Counterbore type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A12-Angle Plates/Gussets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a12/zgb31_37.prj},{NB=ZGB33-W30-H30-T12},{CODE=ZGB33},{TYPE=Right angle type, counterbore type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{W=30},{H=30},{T=12},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W2
[mm]
HH1
H1
[mm]
HH2
h2
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
N
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
ZGB31-W30-H30-T12
ZGB31
Right angle type, counter...
45
S45C
-
20
0
20
0
8
8
2
4.5
8.0
4.4
ZGB32-W30-H30-T12
ZGB32
Right angle type, counter...
45
S45C
Blackening
20
0
20
0
8
8
2
4.5
8.0
4.4
ZGB33-W30-H30-T12
ZGB33
Right angle type, counter...
45
S45C
Electroless nickel platin...
20
0
20
0
8
8
2
4.5
8.0
4.4
ZGB34-W30-H30-T10
ZGB34
Right angle type, counter...
6061
A6061
-
20
0
20
0
8
8
2
4.5
8.0
4.4
ZGB35-W30-H30-T10
ZGB35
Right angle type, counter...
6061
A6061
Natural anodizing
20
0
20
0
8
8
2
4.5
8.0
4.4
ZGB36-W30-H30-T10
ZGB36
Right angle type, counter...
6061
A6061
Black anodized
20
0
20
0
8
8
2
4.5
8.0
4.4
ZGB37-W30-H30-T10
ZGB37
Right angle type, counter...
0Cr18Ni9
SUS304
-
20
0
20
0
8
8
2
4.5
8.0
4.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청