RAC01 06 - Round struts ??¨¨ One end internal thread ??¨¨ With wrench groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rac01_06.prj},{NB=RAC02-D50-L80-SC0-M12},{CODE=RAC02},{TYPE=neiluowen},{TYPOOL=baishoucao},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=80},{LPOOL=[80:1020/1]},{SC=0},{SCPOOL=[0:1000/1]},{SC1=[0:$SC2./1]},{M=12},{MPOOL=12,16,20,24},{W=41},{V1=20},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
V1
[mm]
RAC01-D5-L15-SC0-M2.6
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
5
4
10
RAC01-D6-L15-SC0-M3
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
6
5
10
RAC01-D8-L20-SC0-M3
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
8
7
10
RAC01-D10-L20-SC0-M4
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
10
8
10
RAC01-D12-L25-SC0-M5
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
12
10
12
RAC01-D15-L35-SC0-M6
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
15
13
12
RAC01-D20-L40-SC0-M6
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
20
17
12
RAC01-D25-L55-SC0-M6
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
25
22
12
RAC01-D30-L65-SC0-M6
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
30
27
15
RAC01-D35-L80-SC0-M8
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
35
30
15
RAC01-D40-L80-SC0-M10
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
40
36
20
RAC01-D50-L80-SC0-M12
RAC01
One end internal thread w...
SS400
-
50
41
20
RAC02-D5-L15-SC0-M2.6
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
5
4
10
RAC02-D6-L15-SC0-M3
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
6
5
10
RAC02-D8-L20-SC0-M3
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
8
7
10
RAC02-D10-L20-SC0-M4
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
10
8
10
RAC02-D12-L25-SC0-M5
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
12
10
12
RAC02-D15-L35-SC0-M6
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
15
13
12
RAC02-D20-L40-SC0-M6
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
20
17
12
RAC02-D25-L55-SC0-M6
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
25
22
12
RAC02-D30-L65-SC0-M6
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
30
27
15
RAC02-D35-L80-SC0-M8
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
35
30
15
RAC02-D40-L80-SC0-M10
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
40
36
20
RAC02-D50-L80-SC0-M12
RAC02
One end internal thread w...
SS400
Black
50
41
20
RAC03-D5-L15-SC0-M2.6
RAC03
One end internal thread w...
SS400
Electroless nickel platin...
5
4
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청