SLN01 - Guide shaft, tube type, one end step, one end, internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sln01.prj},{NB=SLN01-D25-L60-E2-P20-M20},{CODE=SLN01},{TYPE=*},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=25},{DPOOL=25},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=60},{LPOOL=[$L2POOL.:1200/$LMIN.]},{E=2},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{P=20},{PPOOL=[20:$DPOOL./1)},{M=20},{MPOOL='20'},{DD=15},{R1POOL=0.5},{C1POOL=1.0},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HEA
Heat treatment
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SLN01-D16-L36-E2-P13-M12
SLN01
Tube type, one end step, ...
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
16
-0.006/-0.017
8
0.500
0.5
SLN01-D20-L48-E2-P16-M16
SLN01
Tube type, one end step, ...
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
20
-0.007/-0.020
14
0.500
1.0
SLN01-D25-L60-E2-P20-M20
SLN01
Tube type, one end step, ...
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
25
-0.007/-0.020
15
0.500
1.0
SLN01-D30-L60-E2-P22-M20
SLN01
Tube type, one end step, ...
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
30
-0.009/-0.025
17
0.500
1.0
SLN01-D35-L72-E2-P24-M24
SLN01
Tube type, one end step, ...
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
35
-0.009/-0.025
19
0.300
1.0
SLN01-D40-L72-E2-P25-M24
SLN01
Tube type, one end step, ...
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
40
-0.009/-0.025
20
0.300
1.0
SLN01-D50-L90-E2-P32-M30
SLN01
Tube type, one end step, ...
SUJ2
High-frequency quenching,...
3-5
50
-0.009/-0.025
26
0.300
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청