SEJ01 07 - shaft
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sej01_07.prj},{NB=SEJ02-D8-L20-E2-B0-P3-H4},{CODE=SEJ02},{TYPE=One end of the external thread bandpass Hole},{ACC=putongji},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.4 Quenching Hardness 56HRC-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3-5um.Hardness of Electrodeposited Coatings HV850-},{D=8},{L=20},{E=2},{B=0},{P=3},{W=0},{V=0},{H=4},{ZZLC=0},{ZZPCPD=0},{PC=0},{PD=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZJD=0},{JD=0},{J=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ACC
Accuracy class
ⁿ/ₐ
COM
common difference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HEA
Heat Treatment
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
Dtol
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SEJ01-D8-L20-E2-B0-P3-H4
SEJ01
One end of the external t...
putongji
g6
SUJ2
High frequency quenching,...
-
-0.005/-0.014
3
0.3
0.2
SEJ02-D8-L20-E2-B0-P3-H4
SEJ02
One end of the external t...
putongji
g6
SUJ2
High frequency quenching,...
Hard Chromium Plating,Pla...
-0.005/-0.014
3
0.3
0.2
SEJ06-D8-L20-E2-B0-P3-H4
SEJ06
One end of the external t...
putongji
g6
SUS440C
High frequency quenching,...
-
-0.005/-0.014
3
0.3
0.2
SEJ07-D8-L20-E2-B0-P3-H4
SEJ07
One end of the external t...
putongji
g6
SUS440C
High frequency quenching,...
Hard Chromium Plating,Pla...
-0.005/-0.014
3
0.3
0.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청