KVD11 18 - Roller mounting plate for profile conveyor, bearing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kvd11_18.prj},{NB=KVD14-3060-d10},{CODE=KVD14},{TYPE=Bearing type · inboard mounted type},{MAT1=A6061},{MAT2=GCr15},{ST=Black anodizing},{AAP=3060},{DD=10},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Square head type
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
BM
Bearing model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
HH
h
[mm]
KVD11-3060-d10
KVD11
Bearing type · inboard mo...
S45C
GCr15
Blacken
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD12-3060-d10
KVD12
Bearing type · inboard mo...
S45C
GCr15
Electroless nickel platin...
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD13-3060-d10
KVD13
Bearing type · inboard mo...
A6061
GCr15
clear anodizing
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD14-3060-d10
KVD14
Bearing type · inboard mo...
A6061
GCr15
Black anodizing
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD15-3060-d10
KVD15
Bearing type · outboard m...
S45C
GCr15
Blacken
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD16-3060-d10
KVD16
Bearing type · outboard m...
S45C
GCr15
Electroless nickel platin...
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD17-3060-d10
KVD17
Bearing type · outboard m...
A6061
GCr15
clear anodizing
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
KVD18-3060-d10
KVD18
Bearing type · outboard m...
A6061
GCr15
Black anodizing
80
60
15
50
13
6.5
11
6.5
BAY6000ZZ
26
22
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청