KVB10 12 - Conveyor Idler Mount, Side Tensioned
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kvb10_12.prj},{NB=KVB10-2040-Q10},{CODE=KVB10},{TYPE=side tension},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SPE=2040},{Q=10},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
KVB10-2040-Q10
KVB10
side tension
45
S45C
Electroless Nickel Platin...
90
13
40
15
55
20
10
34
20
25
23
32
5.5
9
5.5
KVB11-2040-Q10
KVB11
side tension
6061
A6061
Natural anodizing
90
13
40
15
55
20
10
34
20
25
23
32
5.5
9
5.5
KVB12-2040-Q10
KVB12
side tension
6061
A6061
black anodized
90
13
40
15
55
20
10
34
20
25
23
32
5.5
9
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청